Hadice z plastu PFAN-3X0,5-NT
8061167
GTIN 4052568295646
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Vnější Ø
3 mm
Vnitřní Ø
2.3 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 15 bar
Okolní teplota
-20 °C - 150 °C