Hadice z plastu PTFEN-6X1-NT-100

8061172

GTIN 4052568290610

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Vnější Ø
6 mm
Vnitřní Ø
4 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 15 bar
Okolní teplota
-20 °C - 150 °C