Hadice z plastu PTFEN-10X1,5-NT

8061174

GTIN 4052568290634

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Vnější Ø
10 mm
Vnitřní Ø
7 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 12 bar
Okolní teplota
-20 °C - 150 °C