Hadice z plastu PTFEN-12X2-NT

8061175

GTIN 4052568290641

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Vnější Ø
12 mm
Vnitřní Ø
8.4 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 12 bar
Okolní teplota
-20 °C - 150 °C