Hadice z plastu PTFEN-14X2-NT

8061176

GTIN 4052568290658

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Vnější Ø
14 mm
Vnitřní Ø
10 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 12 bar
Okolní teplota
-20 °C - 150 °C