Spojovací kabel NEBL-M8W4-E-1-N-M8W4

8065105

GTIN 4052568572242

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Elektrické připojení 1, druh připojení
Zásuvka
Elektrické připojení 1, připojovací technika
M8x1, kódování A podle EN 61076-2-104
Elektrické připojení 2, druh připojení
konektor
Elektrické připojení 2, připojovací technika
M8x1, kódování A podle EN 61076-2-104
Délka kabelu
1 m