Jednosměrný škrticí ventil VFOE-LE-T-M5-Q4
8068723
GTIN 4052568301071
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
funkce jednosměrného škrticího ventilu na odvětrání
Normální jmenovitý průtok ve směru škrcení
90 l/min
Velikost klíče
9 mm
Připojení pneumatiky 1
QS-4
Nastavovací prvek
otočná hlavice s aretací