Jednosměrný škrticí ventil VFOE-LE-T-M5-Q6
8068724
GTIN 4052568301088
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
funkce jednosměrného škrticího ventilu na odvětrání
Normální jmenovitý průtok ve směru škrcení
105 l/min
Velikost klíče
9 mm
Připojení pneumatiky 1
QS-6
Nastavovací prvek
otočná hlavice s aretací