Jednosměrný škrticí ventil VFOE-LE-T-G14-Q8

8068729

GTIN 4052568454418

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
funkce jednosměrného škrticího ventilu na odvětrání
Normální jmenovitý průtok ve směru škrcení
500 l/min
Velikost klíče
16 mm
Připojení pneumatiky 1
QS-8
Nastavovací prvek
otočná hlavice s aretací