Jednosměrný škrticí ventil VFOE-LE-T-G14-Q10

8068730

GTIN 4052568454425

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
funkce jednosměrného škrticího ventilu na odvětrání
Normální jmenovitý průtok ve směru škrcení
500 l/min
Velikost klíče
16 mm
Připojení pneumatiky 1
QS-10
Nastavovací prvek
otočná hlavice s aretací