Jednosměrný škrticí ventil VFOE-LE-T-G38-Q8
8068731
GTIN 4052568454432
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
funkce jednosměrného škrticího ventilu na odvětrání
Normální jmenovitý průtok ve směru škrcení
720 l/min
Velikost klíče
21 mm
Připojení pneumatiky 1
QS-8
Nastavovací prvek
otočná hlavice s aretací