Jednosměrný škrticí ventil VFOE-LE-T-G38-Q10
8068732
GTIN 4052568454449
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
funkce jednosměrného škrticího ventilu na odvětrání
Normální jmenovitý průtok ve směru škrcení
750 l/min
Velikost klíče
21 mm
Připojení pneumatiky 1
QS-10
Nastavovací prvek
otočná hlavice s aretací