Jednosměrný škrticí ventil VFOE-LE-T-R18-Q4
8068734
GTIN 4052568301125
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
funkce jednosměrného škrticího ventilu na odvětrání
Normální jmenovitý průtok ve směru škrcení
150 l/min
Velikost klíče
13 mm
Připojení pneumatiky 1
QS-4
Nastavovací prvek
otočná hlavice s aretací