Jednosměrný škrticí ventil VFOE-LE-T-R18-Q6

8068735

GTIN 4052568301132

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
funkce jednosměrného škrticího ventilu na odvětrání
Normální jmenovitý průtok ve směru škrcení
165 l/min
Velikost klíče
13 mm
Připojení pneumatiky 1
QS-6
Nastavovací prvek
otočná hlavice s aretací