Jednosměrný škrticí ventil VFOE-LE-T-R12-Q12
8068742
GTIN 4052568454517
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Funkce ventilu
funkce jednosměrného škrticího ventilu na odvětrání
Normální jmenovitý průtok ve směru škrcení
1200 l/min
Velikost klíče
24 mm
Připojení pneumatiky 1
QS-12
Nastavovací prvek
otočná hlavice s aretací