Jednosměrný škrticí ventil VFOE-LS-T-G18-Q4

8068747

GTIN 4052568301194

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
funkce jednosměrného škrcení na přívodu vzduchu
Normální jmenovitý průtok ve směru škrcení
165 l/min
Velikost klíče
13 mm
Připojení pneumatiky 1
QS-4
Nastavovací prvek
otočná hlavice s aretací