Jednosměrný škrticí ventil VFOE-LS-T-R18-Q6
8068751
GTIN 4052568301231
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
funkce jednosměrného škrcení na přívodu vzduchu
Normální jmenovitý průtok ve směru škrcení
170 l/min
Velikost klíče
13 mm
Připojení pneumatiky 1
QS-6
Nastavovací prvek
otočná hlavice s aretací