Spojka s vnějšími závity NPFC-D-2G34-M
8069217
GTIN 4052568297558
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G3/4
Pneumatické připojení 2
G3/4
Okolní teplota
-20 °C - 150 °C
Provozní tlak
-0.95 bar - 50 bar