Redukční spojka s vnitř. závit. NPFC-R-G18-M5-F
8069219
GTIN 4052568297572
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/8
Pneumatické připojení 2
M5
Okolní teplota
-20 °C - 150 °C
Provozní tlak
-0.95 bar - 50 bar