Redukční spojka s vnitř. závit. NPFC-R-G38-G14-F
8069221
GTIN 4052568297596
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G3/8
Pneumatické připojení 2
G1/4
Okolní teplota
-20 °C - 150 °C
Provozní tlak
-0.95 bar - 50 bar