Redukční spojka s vnitř. závit. NPFC-R-G12-G18-F

8069222

GTIN 4052568297602

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/2
Pneumatické připojení 2
G1/8
Okolní teplota
-20 °C - 150 °C
Provozní tlak
-0.95 bar - 50 bar