Redukční spojka s vnitř. závit. NPFC-R-G12-G38-F
8069224
GTIN 4052568297626
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/2
Pneumatické připojení 2
G3/8
Okolní teplota
-20 °C - 150 °C
Provozní tlak
-0.95 bar - 50 bar