Redukce NPFC-R-M5-M3-MF

8069227

GTIN 4052568297657

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
M5
Pneumatické připojení 2
M3
Okolní teplota
-20 °C - 150 °C
Provozní tlak
-0.95 bar - 50 bar