Redukce NPFC-R-G14-M5-MF
8069229
GTIN 4052568297671
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/4
Pneumatické připojení 2
M5
Okolní teplota
-20 °C - 150 °C
Provozní tlak
-0.95 bar - 50 bar