Redukce NPFC-R-G34-G12-MF-P50
8069236
GTIN 4052568297749
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G3/4
Pneumatické připojení 2
G1/2
Okolní teplota
-20 °C - 150 °C
Provozní tlak
-0.95 bar - 50 bar