Redukce NPFC-R-G1-G34-MF

8069238

GTIN 4052568297763

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1
Pneumatické připojení 2
G3/4
Okolní teplota
-20 °C - 150 °C
Provozní tlak
-0.95 bar - 50 bar