Průchodka s koncovkami NPFC-H-M5-F
8069239
GTIN 4052568297770
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
M5
Pneumatické připojení 2
M5
Okolní teplota
-20 °C - 150 °C
Provozní tlak
-0.95 bar - 50 bar