Vakuový ejektor OVEM-20-H-C-QO-CE-N-LK

8070096

GTIN 4052568300623

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Jmenovitá světlost Lavalovy trysky
2 mm
Max. podtlak
93 %
Max. nasávaný objemový průtok vůči atmosféře
98 l/min