Vakuový ejektor OVEM-30-H-C-QO-CE-N-1PD
8070097
GTIN 4052568300630
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Jmenovitá světlost Lavalovy trysky
3 mm
Max. podtlak
93 %
Max. nasávaný objemový průtok vůči atmosféře
181 l/min