Vakuový ejektor OVEM-30-H-C-QO-CE-N-LK

8070098

GTIN 4052568300647

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Jmenovitá světlost Lavalovy trysky
3 mm
Max. podtlak
93 %
Max. nasávaný objemový průtok vůči atmosféře
181 l/min