Přísavka OGVM-30-S-N-G14F
8073816
GTIN 4052568300678
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr přísavky
30 mm
Tvar přísavky
kulatý tvar, plochý
PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku
36 N
Materiál přísavky
NBR