Přísavka OGVM-40-S-N-G14F
8073817
GTIN 4052568300685
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr přísavky
40 mm
Tvar přísavky
kulatý tvar, plochý
PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku
53 N
Materiál přísavky
NBR