Přísavka OGVM-50-S-N-G14F

8073818

GTIN 4052568300692

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr přísavky
50 mm
Tvar přísavky
kulatý tvar, plochý
PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku
90 N
Materiál přísavky
NBR