Přísavka OGVM-60-S-N-G14F

8073819

GTIN 4052568300708

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr přísavky
60 mm
Tvar přísavky
kulatý tvar, plochý
PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku
120 N
Materiál přísavky
NBR