Přísavka OGVM-80-S-N-G14F
8073820
GTIN 4052568300715
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr přísavky
80 mm
Tvar přísavky
kulatý tvar, plochý
PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku
225 N
Materiál přísavky
NBR