Přísavka OGVM-125-S-N-G14F
8073822
GTIN 4052568300739
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr přísavky
125 mm
Tvar přísavky
kulatý tvar, plochý
PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku
606 N
Materiál přísavky
NBR