Přísavka OGVM-45-G-N-G14F
8073831
GTIN 4052568300746
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr přísavky
45 mm
Tvar přísavky
kul., tvar zvonu
PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku
77 N
Materiál přísavky
NBR