Přísavka OGVM-60-G-N-G14F
8073832
GTIN 4052568300753
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr přísavky
60 mm
Tvar přísavky
kul., tvar zvonu
PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku
143 N
Materiál přísavky
NBR