Přísavka OGVM-80-G-N-G14F

8073833

GTIN 4052568300760

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr přísavky
80 mm
Tvar přísavky
kul., tvar zvonu
PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku
220 N
Materiál přísavky
NBR