Přísavka OGVM-20-A-N-G14F
8073834
GTIN 4052568300777
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr přísavky
20 mm
Tvar přísavky
kulatý skládací měch 1,5násobný
PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku
15 N
Materiál přísavky
NBR