Přísavka OGVM-30-A-N-G14F
8073835
GTIN 4052568300784
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr přísavky
30 mm
Tvar přísavky
kulatý skládací měch 1,5násobný
PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku
37 N
Materiál přísavky
NBR