Přísavka OGVM-40-A-N-G14F

8073836

GTIN 4052568300791

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr přísavky
40 mm
Tvar přísavky
kulatý skládací měch 1,5násobný
PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku
60 N
Materiál přísavky
NBR