Přísavka OGVM-60-A-N-G14F
8073838
GTIN 4052568300814
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr přísavky
60 mm
Tvar přísavky
kulatý skládací měch 1,5násobný
PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku
140 N
Materiál přísavky
NBR