Přísavka OGVM-80-A-N-G14F

8073839

GTIN 4052568300821

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr přísavky
80 mm
Tvar přísavky
kulatý skládací měch 1,5násobný
PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku
246 N
Materiál přísavky
NBR