Přísavka OGVM-100-A-N-G14F
8073840
GTIN 4052568300838
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr přísavky
100 mm
Tvar přísavky
kulatý skládací měch 1,5násobný
PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku
379 N
Materiál přísavky
NBR