Přísavka OGVM-20-G-N-G14F
8073847
GTIN 4052568300906
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr přísavky
20 mm
Tvar přísavky
kul., tvar zvonu
PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku
18 N
Materiál přísavky
NBR