Přísavka OGVM-30-G-N-G14F
8073848
GTIN 4052568300913
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr přísavky
30 mm
Tvar přísavky
kul., tvar zvonu
PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku
32 N
Materiál přísavky
NBR