Odrazový světelný spínač SOOD-BS-R-PN-30

8075653

GTIN 4052568446253

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Proud při chodu naprázdno
10 mA
Druh světla
červená - LED
Dosah
1 mm - 30 mm
Stupeň krytí
IP65 - IP67
Okolní teplota
-25 °C - 60 °C