Odrazový světelný spínač SOOD-BS-R-PN-50

8075654

GTIN 4052568446260

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Proud při chodu naprázdno
10 mA
Druh světla
červená - LED
Dosah
3 mm - 50 mm
Stupeň krytí
IP65 - IP67
Okolní teplota
-25 °C - 60 °C