Odrazový světelný spínač SOOD-BS-R-PN-80
8075655
GTIN 4052568446277
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Proud při chodu naprázdno
10 mA
Druh světla
červená - LED
Dosah
15 mm - 80 mm
Stupeň krytí
IP65 - IP67
Okolní teplota
-25 °C - 60 °C